Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Storage systems
  2. Safe end position

Safe end position

PS116 Poussoir à galet R200

PS116 Poussoir à galet R200

  • •Galet plastique Ø 9,5 mm
  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
Vers la catégorie
PS116 Poussoir à galet R201

PS116 Poussoir à galet R201

  • •Galet en acier inoxydable Ø 9,5 mm
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Boîtier plastique
Vers la catégorie
PS116 Poussoir à galet R202

PS116 Poussoir à galet R202

  • •Rouleau de laiton Ø 9,5 mm
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Boîtier plastique
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet K200

PS116 Levier à galet K200

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet K210

PS116 Levier à galet K210

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K230

PS116 Levier à galet inversé K230

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K240

PS116 Levier à galet inversé K240

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K241

PS116 Levier à galet inversé K241

Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K250

PS116 Levier à galet inversé K250

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Tête rotatif à levier à galet H200

PS116 Tête rotatif à levier à galet H200

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet H201

PS116 Tête levier rotatif à galet H201

  • •avec galet en acier inoxydable
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet H202

PS116 Tête levier rotatif à galet H202

  • •Rouleau de laiton Ø 16 mm
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
L’utilisation de l’interrupteur de position PS116, avec fonction de sécurité, permet de répondre à l’exigence normative de la limite de fin de course du RBG en toute sécurité.