Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Palletising
  2. Safe signal evaluation

Safe signal evaluation

PSC1-10

PSC1-10

  • •Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •2 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
PSC1-100

PSC1-100

  • •Extension modulaire par 8 modules d'extension au plus
  • •Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •20 entrées/sorties commutables de sécurité
  • •6 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Paramétrage simple et flexible
  • •Aucune connaissance de programmation requise
  • •18 entrées de sécurité pour scrutation redondante de tous les capteurs de sécurité classiques
  • •4 sorties statiques de sécurité
  • •2 sorties relais de sécurité
  • •4 sorties de signalisation possibles
  • •Remplace jusqu'à 8 relais de sécurité jusqu'à 
PL e / SIL 3
  • •Indicateur d'état et de défauts par textes en clair
  • •Menus multilingues sur afficheur couleur
Vers la catégorie
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité 2 A
  • •1 Sortie de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité 5,5 A
  • •1 Sortie de signalisation
  • •Surveillance de commande bimanuelle selon EN ISO 13851
Vers la catégorie
SRB-E-204PE

SRB-E-204PE

  • •Module d'extension d'entrées
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Surveillance de 4 capteurs
  • •2 Sorties de sécurité
  • •4 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •Surveillance de 4 capteurs
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité
  • •4 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-212ST

SRB-E-212ST

  • •STOP 0 / 1 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •2 contacts de sécurité STOP 0
  • •1 Sortie de sécurité STOP 1
  • •Temporisation au déclenchement réglable par paliers 0 ... 30 s
Vers la catégorie
SRB-E-232ST

SRB-E-232ST

  • •STOP 0 / 1 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •2 Sorties de sécurité STOP 0
  • •3 contacts de sécurité STOP 1
  • •Temporisation au déclenchement réglable par paliers 0 ... 30 s
Vers la catégorie
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •Convient pour des applications jusqu'à Cat. 4 / PL e et jusqu'à SIL 3
  • •Traitement du signal à 1 ou à 2 canaux
  • •Surveillance du circuit de démarrage / boucle de retour
  • •Détection des courts-circuits transversaux au choix
  • •3 contacts de sécurité catégorie stop 0
Vers la catégorie
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •1 Contact auxiliaire
  • •3 contacts de sécurité
Vers la catégorie
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Surveillance de 2 capteurs STOP 0
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 contacts de sécurité, 1 sortie de sécurité
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E...FWS

SRB-E...FWS

  • •Détection d"arrêt possible avec 1 ou avec 2 capteurs d"impulsion
  • •Signal d'arrêt supplémentaire comme deuxième canal d'entrée
  • •surveillance du temps à 2 canaux
Vers la catégorie
SRB-E-322ST

SRB-E-322ST

  • •STOP 0 / 1 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •3 contacts de sécurité STOP 0
  • •2 Sorties de sécurité STOP 1
  • •Temporisation au déclenchement réglable par paliers 0 ... 30 s
Vers la catégorie
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Module de sécurité combiné (double évaluation), 2 x STOP 0
  • •2 x commande à 1 oder 2- canal
  • •2 x Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •1 x Surveillance de commande bimanuelle selon ISO 13851
  • •2 contacts de sécurité
  • •2 Sorties de sécurité
Vers la catégorie
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •Module d"extension pour multiplication des contacts
  • •4 contacts de sécurité, STOP 0
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Module d"extension pour multiplication des contacts
  • •1x 6 contacts de sécurité, STOP 0 ou 2 x 3 contacts de sécurité, STOP 0
  • •2 contacts de signalisation
Vers la catégorie

Les fonctions de sécurité de la machine sont assurées par l’automate de sécurité PROTECT PSC1. Les éléments de commande comme le BDF200 ou les dispositifs d’interverrouillage comme l’AZM201 sont évalués ou activés en fonction de la sécurité. Le concept modulaire du PROTECT PSC1 permet une adaptation individuelle de l’automate de sécurité aux exigences de l’application