SCH-PV-220x220-NW-BASIC
Numéro d'article:103050727

Description produit
- Voltage: 100-240 VAC
- Puisssance: 12 W
- Led: Epistar 4014
- CRI : RA>80
- Couleur: Blanc nature 4500K
- Angle de rayonnement-Lumen Flux: 120° /2900Lm
- Temps de combustion : 35000 U/h
- Rendemment: : > 80%
- Dimensions: 220x220x25 mm
- Adaptateur: 350mA ; 30-42 VDC
- Luminaire: Argent
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSCH-PV-220x220-NW-BASIC
Référence d’article (n° de commande)103050727
eCl@ss number, version 12.036-46-01-92
eCl@ss number, version 11.036-46-01-92
Numéro eCl@ss, version 9.036-46-01-90
Caractéristiques globales
Poids brut1.800g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/11/2026 21:20