schmersal_s_icon.png

SCH-PV-300x300-NW-EMER-ECO

Numéro d'article: 103050660

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Kit alimentation de secours + panneau led 300X300 eco
  • Pack batterie : Li-ion 4000 mAH 7.2v
  • Alimentation : Onduleur 168T+conducteur 400ma 30-42v
  • Contrôlé par un relais
  • Fonctionnement sur alimentation de secours : +/- 3U à 50%.
  • Equipé d'un bouton de test
  • Dimensions alimentation de secours : 350X100X100mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SCH-PV-300x300-NW-EMER-ECO

Référence d’article (n° de commande)

103050660

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

36-46-01-90

Caractéristiques globales

Poids brut

1.800 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 8/09/2025 18:36