schmersal_s_icon.png

SCH-PV-300x300-NW-EMER-ECO

Artikelnummer: 103050660

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Kit noodvoeding + ledpaneel 300X300 eco
  • Batterij pak: Li-ion 4000 mAH 7,2v
  • Voeding: Inverter 168T+driver 400ma 30-42v
  • Sturing dmv relais
  • Werking op noodvoeding: +/- 3U op 50%
  • Voorzien van testknop
  • Afmeting noodvoeding: 350X100X100mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SCH-PV-300x300-NW-EMER-ECO

Artikelnummer (bestelnummer)

103050660

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

36-46-01-90

Algemene gegevens

Brutogewicht

1.800 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21/11/2024 16:18