SCH-PV-300x300-PW-EMER-BASIC
Numéro d'article:103050631

Description produit
- Voltage: 100-240 VAC
- Amplification : 300x300x40mm, (argent)
- Puissance : 18W
- Batterie : Li-ion 4400mAH 7.2V
- Fonctionnement sur alimentation de secours : +/- 3U à 50%.
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSCH-PV-300x300-PW-EMER-BASIC
Référence d’article (n° de commande)103050631
eCl@ss number, version 12.036-46-01-92
eCl@ss number, version 11.036-46-01-92
Numéro eCl@ss, version 9.036-46-01-90
Caractéristiques globales
Poids brut1.800g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04/11/2026 00:12