schmersal_s_icon.png

SCH-PV-600x600-PW-ECOKIT

Numéro d'article: 103050728

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Voltage: 100-240 VAC
  • Fixe : 300x300x25 mm, (Alu anodisé)
  • Puissance : 16 W
  • Blanc pur/Blanc pur 5000k

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SCH-PV-600x600-PW-ECOKIT

Référence d’article (n° de commande)

103050728

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

36-46-01-90

Caractéristiques globales

Poids brut

1.800 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/06/2025 07:46