schmersal_s_icon.png

SCH-PV-600x600-PW-ECOKIT

Artikelnummer: 103050728

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Spanning: 100-240 VAC
  • Armatuur: 300x300x25 mm, (Geanodiseerd Alu)
  • Vermogen: 16 W
  • Puur wit 5000k

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SCH-PV-600x600-PW-ECOKIT

Artikelnummer (bestelnummer)

103050728

eCl@ss nummer, versie 12.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

36-46-01-90

Algemene gegevens

Brutogewicht

1.800 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/06/2025 23:41