SCH-PV-LL-NW-5W/230-MS
Numéro d'article:103049375


Description produit
- Tension : 230 VAC
- Puissance : 5 W
- Couleur : Blanc naturel/Blanc Nature 4000K
- CRI : RA>80
- Angle du faisceau et flux lumineux : 38°/450 Lm
- Intensité lumineuse au sol : > 200Lux
- Temps de combustion : 35000 U/h
- Dimensions : 80x60x35 mm
- Détecteur de mouvement permanent
- Fourni avec 1,25 m de câble H03VH2-F 3x0,75 mm².
Veuillez vous connecter pour voir les prix