SCH-PV-LL-WW-1,5W/24
Numéro d'article:103050720


Description produit
- Tension : 24V DC
- Puissance de la LED : 1,5W
- LED : 1x Epistar 1,5W
- Fourni avec 1,25 m de câble H03VVH2-F 2x 0,75 mm² avec fiche mâle.
- Colour/Couleur ; CRI : Warm white/Blanc chaud 3000K +/- 200K ; Ra>80
- Angle du faisceau/flux lumineux : 20° / +/- 95 Lm/W
- Intensité lumineuse au sol : > 95lux
- Brûlures : 40000U théoriques/40000H
- Dimensions : 60x60x30 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix