SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-15M/230-CONF
Numéro d'article:103050633


Description produit
- 230 VAC IP65 bande de led double rangée 120pcs 2835 SMD/m
- Puissance: 12 W/m
- Couleur : CRI: 4500K ; RA> 80
- Angle de rayonnement/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
- Boîtier: Manteau PVC auto-extinction 14x8mm 165 gr/m
- Alimentation: 10 m HO5VV 2x1 mm² avec prise Euro et redresseur
- Longeur maximale: 70 m découpable tout les 1 m
- Ensemble composé de: 1 rouleau 15 m ; avec ligne d'alimentation pré-assemblée ; 1 bouchon terminal extra ; 1 fiche + collier de câble par mètre
Veuillez vous connecter pour voir les prix