SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-2835KIT-50M/230
Numéro d'article:103050663


Description produit
- 230 VAC IP65 bande de led double rangée 180pcs 2835smd/m
- Puissance: 12 W/m
- Couleur: CRI : 6000K;RA>80
- Angle de rayonnement/Lum.flux: 120° / 1250 Lm/m
- Enveloppe : gaine PVC auto-extinguible 18X8mm 165 gr/m
- Alimentation: 10 m HO5VV 2x1 mm² avec prise Euro et redresseur
- Longeur: 50 m découpable tout les 1 metre
- Ensemble composé de: 50 m bande à led; 3 alimentations; 3 broche de connecteur; 1 coupleur; 50 fiche+collier de câble
Veuillez vous connecter pour voir les prix