SCH-PV-SL-DRB-RL 230/24-4,2A
Numéro d'article:103050661


Description produit
- Description : 230 VAC IP65 bande led double rangée 180pcs 2835smd/m
- Puissance: 12 W/m
- Couleur: CRI : 6000K;RA>80
- Angle de rayonnement/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
- Enveloppe : gaine PVC auto-extinguible 18X8mm 165 gr/m
- Alimentation: 10 m HO5VV 2x1 mm² avec prise Euro et redresseur
- Longueur maximale : 50 m raccourcissable par m
- Composé d'une bande à led de xxm ; 1 alimentation pré-montée ; une broche de connecteur et un embout ; 1 embout ; 1 fiche et une sangle/m.
Veuillez vous connecter pour voir les prix