SCH-PV-SM-A/S-BLK/YEL-SA-60x1000CM

Numéro d'article: 103050734

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • NBR de 3 mm NBR
  • Résistant à l'abrasion, au feu et à l'huile version.
  • Facile à couper avec le cutter.
  • Conformément à la norme EN81-20 5.4.7.1
  • 60x1000 cm
  • Package = rouleau
  • Poids +/- 2,75 kg par mètre courant

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SCH-PV-SM-A/S-BLK/YEL-SA-60x1000CM

Référence d’article (n° de commande)

103050734

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

36-46-01-90

Caractéristiques globales

Poids brut

1 800 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15/10/2024 23:20