SD-2V-S-SK RÉPARTITEUR SD DOUBLE
Numéro d'article:101188436
Archives

Description produit
- pour montage en armoire
- répartiteur pour 2 composants avec bornes à vis
- montage sur rail DIN, câblage dans l’armoire de commande
Exemple de commande
Désignation de type du produitSD-2V-S-SK RÉPARTITEUR SD DOUBLE
Référence d’article (n° de commande)101188436
EAN (European Article Number)4030661352565
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique, auto-extinguible
Poids brut200g
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Largeur92mm
Hauteur89,6mm
Profondeur68,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP00
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent16.000mA
Fusible recommandé, max.16A
Remarque
Remarque (en général)Deux (en option trois) appareils peuvent être raccordés par répartiteur SD.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 03:51