SD-I-DP-V0-2 PASSERELLE PROFIBUS
Numéro d'article:101192805

Description produit
- Passerelle PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 pour la conversion des signaux diagnostiques vers le protocole PROFIBUS DP
- La passerelle PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 est un esclave PROFIBUS
- Composant IP 10 pour montage en armoire encliquetable sur rail DIN
Exemple de commande
Désignation de type du produitSD-I-DP-V0-2 PASSERELLE PROFIBUS
Référence d’article (n° de commande)101192805
EAN (European Article Number)4030661353951
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Caractéristiques globales
Poids brut120g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs4
Données mécaniques
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à ressort
Données mécaniques - Dimensions
Largeur50mm
Hauteur72mm
Profondeur97mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP10
Ambient temperature-5 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Tenue aux vibrations5 ... 9 Hz, amplitude 3,5 mm9 ... 150 Hz, avec 1 g
Tenue aux chocs mécaniques15 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 V
Tension de choc assignée Uimp0,5kV
Catégorie de surtensionII
Degré d'encrassement selon VDE 01102
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +20 % (alimentation TBTP stabilisée)
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent250mA
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)ON signal permanent vert: tension d'alimentation présentePB signal clignotant: initialisation PROFIBUSPB signal rouge permanent: défaut PROFIBUSSD signal clignotant: initialisation passerelle SDSD signal rouge permanent: défaut passerelle SD
Données diverses
Remarque (applications)Capteur de sécuritéDispositif de protection
Remarque
Remarque (en général)Fonctions en détail: voir manuel de programmation et de configuration de la passerelle SD
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Appareils avec diagnostic par bus sériel en option: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100Diagnostic série dans la chaîne des capteurs de sécurité/interverrouillages
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/07/2026 18:51