SD-I-U-CAN
Numéro d'article:101209433
Archives

Description produit
- Passerelle UNIVERSELLE pour le câblage en série des signaux diagnostiques des dispositifs de commutation de sécurité avec interface SD intégrée
- Toute une série de données d'état et diagnostiques des
composants SD est transmise au système de commande via l'interface du bus de terrain. - Câblage en série des câbles diagnostiques de max. 31 dispositifs de commutation de sécurité possible
- Câblage en série de différents composants
- Réduction des frais de câblage par le câblage en série des canaux de sécurité et des câbles diagnostiques sur site.
- Adressage automatique des dispositifs de commutation de sécurité dans l'interface SD
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSD-I-U-CAN
Référence d’article (n° de commande)101209433
EAN (European Article Number)4030661448862
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Poids brut180g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs1
Données mécaniques
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à ressort
Données mécaniques - Dimensions
Largeur50mm
Hauteur100mm
Profondeur80mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP20
Température ambiante+0 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +75 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.85%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrations10 ... 57 Hz, amplitude 0,35 mm57 ... 150 Hz, avec 5 g
Tenue aux chocs mécaniques10 g
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 V
Tension de choc assignée Uimp0,5kV
Catégorie de surtensionII
Degré d'encrassement selon VDE 01102
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +20 % (alimentation TBTP stabilisée)
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent500mA
Données électriques - Protocoles de communication
Feldbus ProtokollCANopen
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaireIEC 61000-6-4 (2002)
Données diverses
Remarque (applications)Capteur de sécuritéDispositif de protection
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/10/2026 10:16