SDG01.3440
Numéro d'article:101174274

Description produit
- Tête positionnée en avant
- Boîtier métallique
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Durée de vie élevée
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSDG01.3440
Référence d’article (n° de commande)101174274
EAN (European Article Number)4030661605265
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut400g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
course d'ouverture forcée14mm15,5mm
Force d'ouverture forcée, min.5N
Remarque (force d'ouverture forcée)par contact à ouverture
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur43mm
Largeur du capteur50mm
Hauteur du capteur152mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/11/2026 10:16