SE-304 C MODULE DE SURVEILLANCE
Numéro d'article:101165883

Description produit
- Pour la surveillance de 1 ... 4 bord(s) sensible(s) de sécurité
- 1 contact de sécurité, STOP 0
- 1 Sortie de signalisation
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSE-304 C MODULE DE SURVEILLANCE
Référence d’article (n° de commande)101165883
EAN (European Article Number)4030661293622
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatsTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13849-1EN ISO 13850
Essais de résistance climatiqueEN ISO 13856-2
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique
Temps de réaction, max.17ms
Poids brut175g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement détection avec de frontOui
Réarmement après interruption de la tension de service Oui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs5
Nbre de sorties statiques non temporisées avec fonct. de signalisation1
Nombre de contacts de sécurité1
Nombre de sorties de signalisation1
Classification
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Catégorie selon EN 9543
Valeur PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n
Durée d'utilisation20année(s)
Catégorie, STOP 0
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble200m
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante+5 ... +55 °C
Tenue aux vibrations10 … 55 Hz, amplitude 0,15 mm
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement selon VDE 01102
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz
Tension d'alimentation24 VAC -10 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent500mA
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.21.6VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.28.8VAC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.21,6VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-132A
Consommation électrique, max.4W
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement100 ms ... 2000 ms
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésSortie activevisualisation des erreurs
Données diverses
Remarque (applications)Bords sensibles de sécurité
Remarque
Remarque (en général)En cas de risque, la machine ne peut pas être redémarrée.La sécurité totale de la machine dépend du montage et de l'installation professionnelle du module de sécurité et du générateur de signaux, ainsi que du raccordement électrique correct des différents composants.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Au choix, fonction de réarmement manuel ou réarmement automatique: la fonction de réarmement est activée par un signal surveillé (front descendant) (changement des flancs "0-1-0" endéans 100 ms jusqu'à 2 s) (X2/X3). Autrement, la fonction de réarmement auL'exemple de câblage est représenté hors tension.Le réarmement manuel et le réarmement automatique doivent répondre aux exigences de l'EN 1760-2 (schéma A2, A3).S’il faut raccorder moins de 4 bords sensibles de sécurité, le schéma de raccordement suivant est applicable.Surveillance des bords sensibles de sécurité SE 40 / SE 70 avec un module de sécurité SE-304C jusqu'à max. PL d et catégorie 3.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/11/2026 15:39