SE-400 C MODULE DE SURVEILLANCE
Numéro d'article:101153920

Description produit
- Pour la surveillance de 1 bord(s) sensible(s) de sécurité
- 2 contacts de sécurité, STOP 0
- 1 Sortie de signalisation
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSE-400 C MODULE DE SURVEILLANCE
Référence d’article (n° de commande)101153920
EAN (European Article Number)4030661289175
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13849-1EN ISO 13850
Essais de résistance climatiqueEN ISO 13856-2
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique
Temps de réaction, max.32ms
Poids brut184g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement détection avec de frontOui
Réarmement après interruption de la tension de service Oui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs2
Nbre de sorties statiques non temporisées avec fonct. de signalisation1
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de sorties de signalisation1
Classification
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Catégorie selon EN 9544
Valeur PFH2,47 x 10⁻⁸/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 50 000 manoeuvres/a n
Durée d'utilisation20année(s)
Catégorie, STOP 0
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble200m
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature+5 ... +55 °C
Tenue aux vibrations10 … 55 Hz, amplitude 0,15 mm
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement selon VDE 01102
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -10 % / +20 %
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent150mA
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.21,6VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Consommation électrique, max.4W
Temporisation à la mise sous tension, maximum32ms
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésFonction bord sensible
Données diverses
Remarque (applications)Bords sensibles de sécurité
Remarque
Remarque (en général)En cas de risque, la machine ne peut pas être redémarrée.La sécurité totale de la machine dépend du montage et de l'installation professionnelle du module de sécurité et du générateur de signaux, ainsi que du raccordement électrique correct des différents composants.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)L'exemple de câblage est représenté hors tension.La boucle de retour surveille la position des contacteurs KA et KB.Le réarmement manuel et le réarmement automatique doivent répondre aux exigences de l'EN 1760-2 (schéma A2, A3).Surveillance des bords sensibles de sécurité SE 40 / SE 70 avec un module de sécurité SE-400C jusqu'à max. PL e et catégorie 4.Un bouton marche/réarmement (S) peut être éventuellement intégré dans la boucle de retour.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/08/2026 15:05