SE-T70 Bouchon
Numéro d'article:101167879

Description produit
- pour Profil caoutchouc SE-P70
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSE-T70 Bouchon
Référence d’article (n° de commande)101167879
EAN (European Article Number)4030661521336
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Caractéristiques globales
Résistance à la déformation permanentebonne
Résistance du matériau (acides)bonne
Matériau du profil caoutchoucEPDM, 65 Shore A
Couleur de l'élément de contactNoir
Poids brut9g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur30mm
Hauteur, env.70mm
Conditions ambiantes
Material temperature resistance (short-term)-50 ... +170 °C
Material temperature resistance (long-term)-30 ... +140 °C
Remarque - Résistance chimique
Résistance du matériau (carburant)faible
Résistance du matériau (solvants)faible à satisfaisant
Résistance du matériau (huile)faible
Résistance du matériau (résilience à 20°C)bonne
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/09/2026 18:19