Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Order picking
  2. Securing material supply and removal

Securing material supply and removal

SLC 440

SLC 440

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Masquage : fixe / mobile
  • •Double acquittement
  • •Surveillance du contacteur
  • •Codage des faisceaux
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Vers la catégorie
SLC 445

SLC 445

  • •Polyvalent
  • •Inhibition
  • •Mode cyclique
  • •Double acquittement
  • •Multiscan
  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Masquage : fixe / mobile
  • •Etat et diagnostic via l'affichage à 7 segments
  • •Surveillance du contacteur
  • •Paramétrage convivial sans outils
Vers la catégorie
L’entrée et la sortie permettent par exemple de transporter des palettes dans une zone dangereuse. Dans ce contexte, les ouvriers doivent être protégés contre les mouvements dangereux. Pour faire une distinction entre l’ouvrier et la palette, il est nécessaire de distinguer entre l’homme et le matériel. Le rideau lumineux de sécurité SLC445 et le module de muting MCU-02 permettent de résoudre ce problème de manière simple et efficace.