SEK103
Numéro d'article:101009594

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSEK103
Référence d’article (n° de commande)101009594
EAN (European Article Number)4030661612584
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcURus
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueIEC 60068-2-30
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPolyamide PA 66 GV, auto-extinguible, difficilement inflammable
Poids brut69g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Remarque (B10D contact NO)pour 10% Ie de charge de contact ohmique
Valeur B10D, contact NC/NO20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement10N
course d'ouverture forcée2mm
Remarque (temps de rebond)Durée de rebond pour une vitesse d'attaque de 100 mm/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccordement par fiche plate - 6.35 x 0.8 mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-40 ... +80 °C
Tenue aux vibrations10 … 200 Hz, mit 15 g
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Rated operating voltage400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Aptitude pour basses tensions≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.5ms
Fréquence max. de commutation3.600/h
Matériau des contacts, électriquesargent, doré
Données électriques - Contacts
Tension, catégorie d'utilisation AC-15250VAC
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 21:16