SEP01.4.2.0.22/95
Numéro d'article:101022771
Archives

Description produit
- interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier métallique Ø 49 mm
- 2 boutons de commande noirs Ø 42 mm
- Boîtier métallique avec dôme pour dispositif de commande d'arrêt d'urgence
- avec couvercle amovible en aluminium au fond et à l'arrière
- Montage mural ou sur console
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSEP01.4.2.0.22/95
Référence d’article (n° de commande)101022771
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Couleur du boîtierRAL 7004
Poids brut4.200g
Données générales - Caractéristiques
Adapté pour arrêt d'urgence Oui
Kit possible Oui
Nombre de interrupteur d'arrêt d'urgence1
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO2
Nombre de boutons de commande2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Largeur460mm
Hauteur160mm
Profondeur140mm
Longeur x Largeur x HauteurBouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence: 49 mmBoutons de commande diamètre: 42 mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui440 V
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15250VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Remarque
Remarque (en général)chaque fois 1 contact NO / 1 contact NF par élément de commutation, 1 contact NO / 1 contact NF pour arrêt d'urgence
Remarque (nombre d'interrupteurs d'arrêt d'urgence)Comprenant: EDP42SW; EF10.1; EF03.1
Remarque (nombre de boutons de commande (organes de commande))Comprend : EDRR50RT; EFR; EF303.1
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/10/2026 08:06