SEPG05.3.3.0.22/95
Numéro d'article:101172764

Description produit
- interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier métallique Ø 38,5 mm
- 2 boutons de commande noirs Ø 42 mm dans métalexécution
- alliage léger,injecté
- Boîtier en 2 parties
- Montage mural ou sur console
- Commande ergonomique
- Montage du bornier et du relais à l'intérieur possible
- Tableau de commande pour l'installation d'au moins 8 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
- Trous forés sous le couvercle et forage central Ø = 22,3mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSEPG05.3.3.0.22/95
Référence d’article (n° de commande)101172764
EAN (European Article Number)4250116202874
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Poids brut4.300g
Données générales - Caractéristiques
Adapté pour arrêt d'urgence Oui
Kit possible Oui
Nombre de interrupteur d'arrêt d'urgence1
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO2
Nombre de boutons de commande2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Largeur494mm
Hauteur184mm
Profondeur160mm
Longeur x Largeur x HauteurBouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence: 38.5 mmBoutons de commande diamètre: 42 mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui440 V
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15250VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Remarque
Remarque (en général)chaque fois 1 contact NO / 1 contact NF par élément de commutation, 1 contact NO / 1 contact NF pour arrêt d'urgenceLa partie centrale convient pour le montage de 10 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires max. (Ø 22 mm)Option: actionneurs avec faible force d'actionnement
Remarque (nombre d'interrupteurs d'arrêt d'urgence)Comprenant: EDP42SW; EF10.1; EF03.1Comprenant: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/10/2026 08:57