SEPG05.3.L.22
Numéro d'article:101172767

Description produit
- Boîtier métallique
- non équipé (vide), avec 3 trous Ø 22,3 mm
- Boîtier en 2 parties
- Montage mural ou sur console
- alliage léger,injecté
- Commande ergonomique
- Montage du bornier et du relais à l'intérieur possible
- Tableau de commande pour l'installation d'au moins 8 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
- Trous forés sous le couvercle et forage central Ø = 22,3mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSEPG05.3.L.22
Référence d’article (n° de commande)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Poids brut4.430g
Données générales - Caractéristiques
Adapté pour arrêt d'urgence Oui
Données mécaniques - Dimensions
Largeur494mm
Hauteur184mm
Profondeur160mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Remarque
Remarque (en général)La partie centrale convient pour le montage de 10 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires max. (Ø 22 mm)Option: actionneurs avec faible force d'actionnement
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/11/2026 10:36