SEPK02.0.4.0.22/95
Numéro d'article:101027371

Description produit
- Boîtier plastique
- 2 boutons de commande noirs diamètre 55 mm
- 1 interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier plastique
- Montage mural ou sur console
- Boîtier en 2 parties
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSEPK02.0.4.0.22/95
Référence d’article (n° de commande)101027371
EAN (European Article Number)4250116202812
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut1.900g
Données générales - Caractéristiques
Adapté pour arrêt d'urgence Oui
Kit possible Oui
Nombre de interrupteur d'arrêt d'urgence1
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Nombre de boutons de commande2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Largeur469mm
Hauteur185mm
Profondeur137mm
Longeur x Largeur x HauteurBouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence: 38.5 mmBoutons de commande diamètre: 55 mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui440 V
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15250VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Remarque
Remarque (en général)8 trous défonçables pour organes de commande supplémentaires, Ø 22,3 mmchaque fois 1 contact NO / 1 contact NF par élément de commutation, 1 contact NO / 1 contact NF pour arrêt d'urgenceOption: actionneurs avec faible force d'actionnement
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/08/2026 09:07