SEPK02.0.L.22
Numéro d'article:101027369

Description produit
- Boîtier plastique
- non équipé (vide), avec 3 trous
- non équipé (vide), avec 3 trous Ø 22,3 mm
- Boîtier en 2 parties
- Montage mural ou sur console
- 2 boutons de commande noirs diamètre 55 mm
- 1 interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier plastique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSEPK02.0.L.22
Référence d’article (n° de commande)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut2.060g
Données générales - Caractéristiques
Adapté pour arrêt d'urgence Oui
Données mécaniques - Dimensions
Largeur469mm
Hauteur185mm
Profondeur140mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Remarque
Remarque (en général)8 trous défonçables pour organes de commande supplémentaires, Ø 22,3 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/10/2026 22:19