SEPLC05.2.L.22
Numéro d'article:101188796

Description produit
- non équipé (vide), avec 3 trous Ø 22,3 mm
- Boîtier en aluminium
- Tableau de commande pour organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
- tableau aluminium amovible L x H = 230 x 150 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSEPLC05.2.L.22
Référence d’article (n° de commande)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matériau de la plaque de fermetureAluminium
Couleur du boîtierRAL 7004
Poids brut4.730g
Données générales - Caractéristiques
Adapté pour arrêt d'urgence Oui
Données mécaniques - Dimensions
Largeur510mm
Hauteur160mm
Profondeur175mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54
Remarque
Remarque (en général)chaque fois 1 contact NO / 1 contact NF par élément de commutation, 1 contact NO / 1 contact NF pour arrêt d'urgenceOption: actionneurs avec faible force d'actionnement
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/11/2026 04:37