SET SL 300-3000
Numéro d'article:101092912
Archives

Description produit
- Exécution robuste
- 2 Contacts
- Montage ultérieur sur des colleuses, des presses de placage, etc.
- Différentes longueurs disponibles
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSET SL 300-3000
Référence d’article (n° de commande)101092912
eCl@ss number, version 12.027-27-06-90
eCl@ss number, version 11.027-27-06-90
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-90
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Information supplémentaire (données de commande)Remarque: l'interrupteur de position avec fonction de sécurité n'est pas compris dans la livraison. Les variantes suivantes sont disponibles: 1 contact NO / 1 contact NF T3K 335-11Z-U90 - boîtier métallique T3K 336-11Z-U90 - boîtier plastique
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du maintienPlastique, thermoplastique
Matériau du profilé supportAluminium
Matériau de la plaque latéraleAluminium
Poids brut17.700g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur100mm
Hauteur260mm
Longueur (L1)3.000mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-20 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +70 °C
Données électriques
Elément de commutationvoir description de l'interrupteur
Principe de commutationvoir description de l'interrupteur
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonMaintienProfilé de sécurité
Inclus dans la livraison du matériel de montageJoues latéralesSupport profilé
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/10/2026 15:52