SET UDS/232
Numéro d'article:101182091
Archives

Description produit
- Saisie et lecture simple des données de l'USP-PI
- Création de profiles en MS Excel®
- Représentation graphique de la copie de gaine
- Copier des données entre plusieurs USP-PI
- Archivage des copies de gaine
- Raccordement par USB ou interface RS 232
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSET UDS/232
Référence d’article (n° de commande)101182091
EAN (European Article Number)4030661316796
eCl@ss number, version 12.019-20-90-90
eCl@ss number, version 11.019-20-90-90
Numéro eCl@ss, version 9.019-20-90-90
ETIM number, version 7.0EC001413
ETIM number, version 6.0EC001413
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i 1.0
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonAlimentationCâble (convertisseur RS 232)Câble (convertisseur USP-PI)Convertisseur et pilote RS 485/232Logiciel de téléchargement / télédéchargement UDS
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 08:02