SG5
Numéro d'article:103001594

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSG5
Référence d’article (n° de commande)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
Matériau du boîtiermétal
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Couleur du boîtierRAL 1021
Poids brut11.800g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur110mm
Hauteur1.334mm
Profondeur110mm
Remarque
Remarque (en général)Convient pour les barrières immatérielles de sécurité SLG avec un max. de 4 faisceaux.Convient pour un rideau lumineux de sécurité SLC avec une hauteur de protection de jusqu'à 970 mm.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/11/2026 12:28