SG6
Numéro d'article:103001596

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSG6
Référence d’article (n° de commande)103001596
EAN (European Article Number)4030661472041
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
Matériau du boîtiermétal
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Couleur du boîtierRAL 1021
Poids brut18.600g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur110mm
Hauteur2.134mm
Profondeur110mm
Remarque
Remarque (en général)Convient pour un rideau lumineux de sécurité SLC avec une hauteur de protection de jusqu'à 1930 mm.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/07/2026 09:49