SH-440-ER-02
Numéro d'article:103026833

Description produit
- Etanchéité IP69
Exemple de commande
Note (disponibilité)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Désignation de type du produitSH-440-ER-02
Référence d’article (n° de commande)103026833
EAN (European Article Number)4030661517131
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Homologations - Règlementations
CertificatsECOLAB
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPolycarbonate
Matériau des bouchonsV4A
Poids brut3.100g
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble10m
Type de raccordementPresse-étoupe intégrée
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur intégré M12, 8 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Height, minimum500mm
Hauteur, max.890mm
Diamètre tube de protection50mm
Diamètre bouchons60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP69
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/07/2026 05:34