SHGV/B01/160+BO
Numéro d'article:101198133

Description produit
- Rayon d'actionnement mini 400 mm
- Actionneur droit
- Boîtier en aluminium
- Etanchéité IP65
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSHGV/B01/160+BO
Référence d’article (n° de commande)101198133
EAN (European Article Number)4030661594712
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierAluminium / Acier chromaté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du barillet à cléAcier
Couleur du boîtierrouge
Couleur de cléArgent
Couleur de la série de clefs (tête de clef)Argent
Poids brut450g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de directions d'approche4
Nombre de clés1
Données mécaniques
Actionneurdroit
Position du sélecteur à clécentré
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.300N
Force de retenue Fmax, maximum1.750N
force de maintien5N
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
Numéro de clef160
Données mécaniques - Dimensions
Longueur87mm
Largeur40mm
Hauteur103mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +80 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
résistance aux vibrationsRésistance aux vibrations: 15 g / 10…200 Hz
Données électriques
Fréquence max. de commutation5/h
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/10/2026 03:12