SHGV/ESS21S2/222/103
Numéro d'article:101205750

Description produit
- Boîtier en aluminium
- Etanchéité IP65
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSHGV/ESS21S2/222/103
Référence d’article (n° de commande)101205750
EAN (European Article Number)4030661586618
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
ExécutionSélecteur à clé - montage sur plaque frontale
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du barillet à cléAcier
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur du barillet à cléArgent
Couleur de l'élément de contactNoir
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la série de clefs (tête de clef)Argent
Poids brut136g
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de poussoir 1
Nombre de positions de commutation2
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de rotation
Position de rétraction de la clé90°Position I
Position de maintienà droite
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
FixationBride de montage
Couple de serrage des vis0,6Nm
Numéro de clef222
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²2,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Couple de serrage des bornes1Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longeur x Largeur x HauteurHauteur avec clé (et élément de contact): 60 mm (119 mm)
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
Diamètre du barillet à clé22mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Degré d'étanchéité du compartiment de câblageIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques110 g / 4 ms
résistance aux vibrationsRésistance aux vibrations: 20 g / 10 … 200 Hz
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Aptitude pour basses tensions≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elément de commutationContact NF, contact NO
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.5ms
Fréquence max. de commutation5/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/09/2026 05:05