SLB 200-C04-1R
Numéro d'article:101138897
Archives

Description produit
- Possibilité de connecter jusqu'à 2 paires de barrages optiques de type SLB 200
- 1 contact de sécurité
- 1 Sortie de signalisation
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSLB 200-C04-1R
Référence d’article (n° de commande)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.30ms
Poids brut350g
Données générales - Caractéristiques
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement détection avec de frontOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs4
Nombre de contacts de sécurité1
Nombre de sorties de signalisation1
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie2
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.4 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur84mm
Profondeur118mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante+0 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +80 °C
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques10 g / 16 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4,8kV
Catégorie de surtensionII
Degré d'encrassement selon VDE 01103
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -20 % / +20 %
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent180mA
Catégorie d'utilisation: AC-15250VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-132A
Temporisation à la mise sous tension, maximum300ms
Fréquence de commutation, max.10Hz
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésRELAY, rouge: contact de sécurité ouvertRELAY, vert: contact de sécurité fermé
Données diverses
Remarque (applications)Barrières opto-électroniques de sécurité
Remarque
Remarque (en général)Bouton test (T): le bouton test est raccordé à X13 et X14 et permet de tester la surveillance du barrage opto-électronique. Ponter les bornes X15 et X16.Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.Les fonctions se sélectionnent au moyen des DIP switch internes.Pour régler le mode de fonctionnement désiré et le nombre de barrages opto-électroniques raccordés, il faut retirer le couvercle du boîtier du module de sécurité. Im à la livraison, tous les interrupteurs se trouvent en position 1.
DIP switch 1, position 1Avec surveillance du contacteur
DIP switch 1, position 2Sans surveillance du contacteur
DIP switch 2, position 1Avec verrouillage au démarrage / redémarrage
DIP switch 2, position 2Sans verrouillage au démarrage / redémarrage
DIP switch 3, position 1Raccordement de 2 barrage(s) optoélectronique(s)
DIP switch 3, position 2Raccordement de 1 barrage(s) optoélectronique(s)
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Bouton de démarrage (S): au moyen du bouton de démarrage, la surveillance du barrage opto-électronique commence après la mise sous tension ou une interruption du barrage opto-électronique. Ponter les bornes X3 et X4. Possibilité de raccorder une paire de L'exemple de câblage est représenté hors tension.Surveillance de max. 2 paires de barrages opto-électroniques et du contacteur moteur par le module de sécurité SLB 200-CSurveillance du contacteur: pour la surveillance de contacteurs externes, la boucle de retour est raccordée à X17 et X18. Ponter les bornes X19 et X20.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/11/2026 13:14