SLB 200-E31-21
Numéro d'article:101138921
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLB240)
- Portée 4 m
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSLB 200-E31-21
Référence d’article (n° de commande)101138921
EAN (European Article Number)4030661281711
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1
Matériau du boîtierPlastique
Temps de réaction, max.30ms
Remarque (temps de réaction)Seulement en combinaison avec un module de sécurité
Poids brut70g
Données générales - Caractéristiques
EmetteurOui
Afficheur intégré, état Oui
Classification
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-12
Données mécaniques
Portée, champ de protection, min.0m
Portée, champ de protection, max.4m
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementCâble avec connecteur M8
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur M8, 3 pôles, avec câble de 10 cm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur18,8mm
Largeur du capteur30,8mm
Hauteur du capteur50,3mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-10 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +80 °C
Degré de protection0
Données électriques
Longueur du câble, max.50m
Données électriques - Sortie numérique
ExécutionSeulement en association avec un module de sécurité SLB 200-C
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésencrassementétat de commutation
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSLB 200-C04-1R
Remarque
Remarque (blocage du redémarrage)Uniquement en combinaison avec un module de sécurité
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/10/2026 16:04