SLB 400-R50-21P
Numéro d'article:101146816
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLB440)
- Portée 15 m
- connecteur orientable
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSLB 400-R50-21P
Référence d’article (n° de commande)101146816
EAN (European Article Number)4030661286778
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Homologations - Règlementations
CertificatsIFA
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1
Matériau du boîtierPlastique
Temps de réaction, max.25ms
Remarque (temps de réaction)Seulement en combinaison avec un module de sécurité
Poids brut39g
Données générales - Caractéristiques
RécepteurOui
Afficheur intégré, état Oui
Classification
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-14
Données mécaniques
Portée, champ de protection, min.0m
Portée, champ de protection, max.15m
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur multibroches M12
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur M12, 4 pôles, orientable
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur63,5mm
Largeur du capteur17mm
Hauteur du capteur50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +80 °C
Degré de protection0
Données électriques
Longueur du câble, max.100m
Données électriques - Sortie numérique
ExécutionSeulement en association avec un module de sécurité SLB 400-C
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésencrassementétat de commutation
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSLB 400-C10-1R
Remarque
Remarque (blocage du redémarrage)Uniquement en combinaison avec un module de sécurité
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/07/2026 18:23