SLB440-ER-3-LST
Numéro d'article:103013527

Description produit
- Forme compacte Avec module de surveillance intégré
- Portée élevée 75 m (réserve jusqu'à 90 m)
- Sorties de sécurité OSSD jusqu'à PLe
- Démarrage automatique ou redémarrage manuel
- Boîtier métallique robuste avec connecteur M12 ou câble
- Version avec chauffage pour applications extérieures jusqu'à –30 °C
- Outil de réglage et indication de diagnostic
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSLB440-ER-3-LST
Référence d’article (n° de commande)103013527
EAN (European Article Number)4030661492391
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Codage du faisceau du barrage opto-électronique3
Matériau du boîtierAluminium
Temps de réaction, max.22ms
Temps de réaction, min.7ms
Poids brut180g
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrageOui
Codage de rayon existant Oui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de rayons lumineux1
Classification
Normes de référenceEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-14
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s40mm
Portée, champ de protection, min.0,3m
Portée, champ de protection, max.15m
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Raccordement connecteur, récepteurCâble avec connecteur M12, 5 pôles
Raccordement connecteur, émetteurCâble avec connecteur M12, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Longueur33mm
Largeur27,8mm
Hauteur72mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-30 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-30 ... +70 °C
Degré de protectionIII
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH24V
Consommation électrique du récepteur, max.5W
Consommation électrique de l'émetteur, max.5W
Longueur du câble, max.100m
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,2A
Version des éléments de commutationcommutation P
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/07/2026 16:52