SLB450-ER-4-ST
Numéro d'article:103013516
Archives

Description produit
- Forme compacte Avec module de surveillance intégré
- Portée élevée 75 m (réserve jusqu'à 90 m)
- Démarrage automatique ou redémarrage manuel
- Sorties de sécurité OSSD jusqu'à PLe
- Boîtier métallique robuste avec connecteur M12 ou câble
- Version avec chauffage pour applications extérieures jusqu'à –30 °C
- Outil de réglage et indication de diagnostic
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSLB450-ER-4-ST
Référence d’article (n° de commande)103013516
EAN (European Article Number)4030661492285
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Codage du faisceau du barrage opto-électronique4
Matériau du boîtierAluminium
Temps de réaction, max.21ms
Temps de réaction, min.7ms
Poids brut400g
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrageOui
Codage de rayon existant Oui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de rayons lumineux1
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-14
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s100mm
Portée, champ de protection, min.0,3m
Portée, champ de protection, max.75m
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur multibroches M12
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur intégré M12, 5 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur126mm
Diamètre total49mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-30 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-30 ... +70 °C
Degré de protectionIII
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH24V
Consommation électrique du récepteur, max.5W
Consommation électrique de l'émetteur, max.5W
Longueur du câble, max.100m
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,2A
Version des éléments de commutationcommutation P
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2026 00:53