SLC 220-E/R0475-80-RFBM
Numéro d'article:101206380
Archives

Description produit
- Etanchéité IP65
- Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
- Résolution 30 et 80 mm
- Hauteur du champ de protection de 175 mm … 1675 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSLC 220-E/R0475-80-RFBM
Référence d’article (n° de commande)101206380
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Fonction maître ou esclavemaître
Matériau du boîtierAluminium
Temps de réaction, max.10ms
Poids brut1.400g
Données générales - Caractéristiques
Réalisable en cascadeOui
blocage du redémarrageOui
Fonction de masquageOui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de rayons lumineux6
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie2
Valeur PFH3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-12
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s80mm
Hauteur du champ de protection475mm
Portée, champ de protection, min.0,3m
Portée, champ de protection, max.6m
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur intégré M12, 8 pôlesConnecteur M12, 6 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 8 pôlesConnecteur M12, 6 pôles
Longueur du câble à raccorder, max.100m
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur40mm
Hauteur du capteur504mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +70 °C
Degré de protectionIII
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH24V
Consommation électrique du récepteur8W
Consommation électrique de l'émetteur4W
Longueur de câble (maître / esclave), max.3m
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,2A
Version des éléments de commutationcommutation P
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonEmetteur + récepteur, équerre de montage
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSCR 211
Remarque
Remarque (en général)Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/07/2026 06:25