SLC 421-E/R1770-30-RFBC
Numéro d'article:101212680
Archives

Description produit
- Etanchéité IP67
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Paramétrage simple au moyen de dispositifs de commande extérieurs
- Résolution 14 et 30 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSLC 421-E/R1770-30-RFBC
Référence d’article (n° de commande)101212680
EAN (European Article Number)4030661397009
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Matériau du boîtierAluminium
Temps de réaction, max.25ms
Poids brut7.020g
Données générales - Caractéristiques
Commande par impulsion possible Oui
blocage du redémarrageOui
Surveillance des contacteurs intégréeOui
Codage de rayon existant Oui
Fonction de masquageOui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de rayons lumineux88
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH7,42 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-14
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s30mm
Hauteur du champ de protection1.770mm
Portée, champ de protection, min.0,3m
Portée, champ de protection, max.7m
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur M12, 12 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 4 pôles
Longueur du câble à raccorder, max.100m
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur49mm
Hauteur du capteur1.988mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +70 °C
Degré de protectionIII
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH24V
Consommation électrique du récepteur8W
Consommation électrique de l'émetteur4W
Raccordement connecteur unité de commande extérieureConnecteur M8, 6 pôles
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,5A
Version des éléments de commutationcommutation P
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonEmetteur + récepteur, équerre de montage
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSCR 211
Remarque
Remarque (en général)Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.
Remarque (commande par impulsion)1 ou 2 cycles
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2026 13:54