SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Numéro d'article:101207675
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible!
- modèle miniature
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Résolution 30 mm
- Hauteur du champ de protection de 236 mm … 1804 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Référence d’article (n° de commande)101207675
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Matériau du boîtierAluminium
Temps de réaction, max.50ms
Poids brut1.400g
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrageOui
Codage de rayon existant Oui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de rayons lumineux16
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s30mm
Hauteur du champ de protection460mm
Portée, champ de protection, min.0,2m
Portée, champ de protection, max.3,5m
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Type de raccordementConnecteur
Raccordement connecteur, récepteurCâble avec connecteur M8, 4 pôles
Raccordement connecteur, émetteurCâble avec connecteur M8, 4 pôles
Longueur du câble à raccorder, max.100m
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur20mm
Largeur du capteur12mm
Hauteur du capteur692mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante+0 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-10 ... +70 °C
Degré de protectionIII
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH24V
Consommation électrique du récepteur4W
Consommation électrique de l'émetteur4W
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.4A
Version des éléments de commutationcommutation P
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonEmetteur + récepteur, équerre de montage
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéNSR-0605
Remarque
Remarque (en général)Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09/10/2026 03:32