SLC440AS-ER-0330-30
Numéro d'article:103007447


Description produit
- Résolution 30 mm
- Portée 0,3 m … 10 m
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Interface AS-Interface intégrée
- Hauteur du champ de protection 170 mm - 1770 mm
- Fonctions de masquage paramétrables
- Voyant d’état intégré
Veuillez vous connecter pour voir les prix