SLC440COM-ER-0890-30
Numéro d'article:103003947

Description produit
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
- Démarrage automatique ou redémarrage manuel
- Aide active intégrée à l'installation
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Paramétrage convivial sans outils
- Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSLC440COM-ER-0890-30
Référence d’article (n° de commande)103003947
EAN (European Article Number)4030661435251
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Remarque (version du logiciel)as of 2024 Version 4.0
Matériau du boîtierAluminium
Temps de réaction, max.10ms
Poids brut1.520g
Bluetooth transmission power, maximum2µW
Fréquence de transmission Bluetooth2.400 … 2.483GHz
Seuil d'émission des rayonnements selon EN 12198-1Category 0
Identification des groupes de risques des systèmes de lampes selon la norme EN 62471free group
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrageOui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de rayons lumineux44
Classification
Normes de référenceEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-14
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s30mm
Hauteur du champ de protection890mm
Portée, champ de protection, min.0,3m
Portée, champ de protection, max.10m
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur intégré M12, 5 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 4 pôles
Longueur du câble à raccorder, max.100m
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur33mm
Largeur du capteur27,8mm
Hauteur du capteur931mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10 … 55 Hz
Tenue aux chocs mécaniques10 g, 16 ms, conformément à la norme EN 60028-2-29
Degré de protectionIII
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -20 % / +20 %
Tension de service assignée24VDC
Rated operating current, Emitter200mA
Rated operating current, Receiver700mA
Données électriques - Entrées de commande
Description, entrées de commandeRelease / restart interlock
Temps d'actionnement pour le démarrage manuel100 … 1500ms
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécuritéOSSD 1 et OSSD 2
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,25A
Version des éléments de commutationOSSD, résistant aux courts-circuits, à commutation en p
Courant résiduel Ir, maximum1mA
Intervalle de l'impulsion de test, typique750ms
Durée de l'impulsion de test, max.0,15ms
Classification ZVEI CB24I, sourceC2
Classification ZVEI CB24I, creuxC1C2
Capacité de la charge, maximum0,05µF
Inductivité de la charge, maximum2H
RemarqueThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tension commutable0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
RemarqueAccording to EN 61131-2
RemarqueIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Indication d'état par - LED 01
Etat LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
Position de la LEDReceiver
Indication d'état par - LED 02
Etat LEDtransmitting and status
Position de la LEDEmitter
Données diverses
Remarque (applications)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
Affectation des broches
ConnecteurReceiver
Broche 124 VDC power supply
Broche 2OSSD 1 Safety output 1
Broche 30 VDC Power supply
Broche 4OSSD 2 Safety output 2
Broche 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
ConnecteurEmitter
Broche 124 VDC power supply
Broche 2Do not connect a signal (do not wire)
Broche 30 VDC power supply
Broche 4Do not connect a signal (do not wire)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonKit avec 2 équerres de montage
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E 301
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/08/2026 23:25