SLC440COM-ER-1770-30
Numéro d'article:103003958


Description produit
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
- Démarrage automatique ou redémarrage manuel
- Aide active intégrée à l'installation
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Paramétrage convivial sans outils
- Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Veuillez vous connecter pour voir les prix