SMS 3 25-50
Numéro d'article:101138354
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SMS 4 / SMS 5)
- Exécution extrêmement robuste
- Système modulaire de tapis de sécurité
- Dimensions spéciales livrables sur demande
- Sans entretien
- Surface active à 100%
- Montage simple
- Surface antidérapante
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Pas de résistance terminale supplémentaire
- Pas de plaque support supplémentaire
- Raccordement par câble à 4 conducteurs
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSMS 3 25-50
Référence d’article (n° de commande)101138354
EAN (European Article Number)4030661281216
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Homologations - Règlementations
CertificatsTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13850
Résistance du matériau (acides)bonne jusqu'à excellente
Matériau de la surface / traitement de surfaceplastisol
Temps de réaction, max.50ms
Poids brut3.098g
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.5.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)>> 1 million de manoeuvres certifié CE avec examen de type
Force d'actionnement, max.300N
Charge admise20N/mm2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble6m
Type de raccordementcâble
Section du câble, max.4 x 0,75 mm²
Section des conducteurs18AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur500mm
Largeur250mm
Hauteur12mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température de stockage et de transport-20 ... +50 °C
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Remarque - Résistance chimique
Résistance du matériau (eau)excellente
Résistance du matériau (alcool)bonne
Résistance du matériau (aldéhydes)bonne jusqu'à excellente
Résistance du matériau (acides minéraux)bonne jusqu'à excellente
Résistance du matériau (acides organiques)bonne jusqu'à excellente
Résistance du matériau (pétrole)moyenne jusqu'à bonne
Résistance du matériau (huile)bonne
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/09/2026 16:16