SRB-E-402FWS-TS
Numéro d'article:103014757

Description produit
- surveillance du protecteur à 2 canaux
- 2 contacts de sécurité, 2 sorties de sécurité
- Bornes à vis enfichables avec codage
- 2 Sorties de signalisation
- 1 sortie de signalisation message d'erreur dynamique
- Détection d"arrêt possible avec 1 ou avec 2 capteurs d"impulsion
- Signal d'arrêt supplémentaire comme deuxième canal d'entrée
- surveillance du temps à 2 canaux
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSRB-E-402FWS-TS
Référence d’article (n° de commande)103014757
EAN (European Article Number)4030661511283
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut190g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement détection avec de frontOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre d'entrées pour contact NF4
Nombre d'entrées pour contact NO2
Nombre de LEDs6
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de sorties de signalisation1
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie selon EN ISO 138494
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level> 94%
Valeur PFH1,25 x 10⁻⁸/h
Valeur PFD5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minimum65
Classification - Sorties numériques de sécurité
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie selon EN ISO 138494
Valeur PFH2,66 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC 60947-1
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,5Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)bornes à vis détachables
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur98mm
Profondeur115mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-30 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V / 50 V
Tension assignée de tenue aux chocs, Sorties relais4kV
Tension assignée de tenue aux chocs, sortie statique0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -20 % / +20 %
Ripple voltage10%
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent150mA
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.19,2VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique3W
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.10ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.10ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.150ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatiqueRéglable avec démarrage automatique
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.150ms
Fréquence de commutation, max.0,3Hz
Matériau des contacts, électriquesAg-Ni, autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Sorties de sécurité
Chute de tension Ud, max.0,5V
Courant résiduel Ir, maximum1mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132A
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.6A
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,1A
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.1A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésCodes d'erreurEtat module de sécuritéTension de service interne Ui
Données diverses
Remarque (applications)Relais temporisé de sécuritésafe contrôleur d'arrêtSurveillance de protecteurs
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/11/2026 09:19