SRB031MC-24V/1,1SEC
Numéro d'article:101190685

Description produit
- Convient pour le traitement des signaux des contacts libres de potentiel
- 3 contacts de sécurité, STOP 1
- 1 Sortie de signalisation
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
- Pour l'évaluation de signaux de sorties statiques (AOPD's), par exemple barrières immatérielles/rideaux lumineux de sécurité
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSRB031MC-24V/1,1SEC
Référence d’article (n° de commande)101190685
EAN (European Article Number)4250116202256
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut250g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs4
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts de sécurité3
Nombre de sorties de signalisation1
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Catégorie, STOP 01
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 1, jusqu'àd
Catégorie, STOP 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
Valeur PFH, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minimum65
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Tension d'alimentation24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.26.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.26.4VAC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique2W
Consommation électrique4,9VA
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.1.100ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.1.100ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.100ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.100ms
Matériau des contacts, électriquesAgSn0, Ag-Ni, autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-156A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-136A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.8A
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition relais K1Position relais K2Tension de service interne Ui
Données diverses
Remarque (applications)Bouton d'arrêt d'urgenceCapteur de sécuritéDispositif de protectionInterrupteurs de sécurité à commande par câbleRideau lumineux de sécurité
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/10/2026 01:16